Endklemme, CARRIER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3059117

Teilenummer
3059117
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.11 €

170 91 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Werkstoff Kunststoff Befestigungsmethode Sonstige
Länge(mm) 53.3 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 13
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 47.1 Art der Verriegelung Schrauben Sie weniger

Sie befinden sich auf der Seite für Endklemme, CARRIER, die Teilenummer ist 3059117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3059117.

Technischer Support