Überspannungsschutzstecker Typ 3, Schutzstecker PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2839648

Teilenummer
2839648
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.00 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Pole 2
Spannungsschutzwert(kV) 0.12 Maximale Spannung AC(V) 60 Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) 0.5
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) 0.5 Nennlaststrom(A) 26 Nennspannung AC(V) -
Nennspannung DC(V) 48 Kategorie 3 wahr Schutzpegel LN(kV) 0.12
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) 0.12 Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) 60
Schutzart (IP) - Mit Filter falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzstecker Typ 3, Schutzstecker PT, die Teilenummer ist 2839648.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2839648.

Technischer Support