Stecker, UPBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3001367

Teilenummer
3001367
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.74 €

20 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Nennspannung(V) 500 Anzahl der Pole 16
Breite/ Rasterabmessung(mm) 82.4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Tackable falsch
Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) 16 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|4 Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|4
Bemessungsstrom in(A) 24

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker, UPBV, die Teilenummer ist 3001367.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3001367.

Technischer Support