Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | - | Nennspannung(V) | 500 | Art der elektrischen Anschluss | Federzuganschluss |
---|---|---|---|---|---|
Tackable | wahr | Gesamtzahl der Anzahl der Pole (ohne Bodenkontakt) | 4 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|4 | Bemessungsstrom in(A) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften