Gabel-Kabelschuh, C-FCI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240044

Teilenummer
3240044
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.33 €

550 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenschutz - Isolierung - Maximaler Strom (Imax)(A) -
Flanschform Gabelform Für ziehgeschützte Verbindungen - Rollenverpackung -
Farbe Isolation - Werkstoff - Schraubenabmessung (metrisch) 0.000006
AWG-Bereich -|- Nennquerschnitt(mm²) 4|6 Geeignet für Feinlitzenleiter -
Geeignet für flache Leiter - Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) - Geeignet für isolierten Lack -
Geeignet für feste Kerne - Nützlich für Litzenleiter - Geeignet für runde Leiter -
Hülse separat aufsteckbar - Nach DIN falsch Bolzengröße (imperial) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gabel-Kabelschuh, C-FCI, die Teilenummer ist 3240044.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240044.

Technischer Support