Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3241201 |
3241202 |
3241205 |
3241206 |
3241210 |
3241211 |
3241214 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraubenabmessung (metrisch) | Nennquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 500 | 7 Arbeitstage | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.41 € | 500 | 98 Arbeitstage | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.51 € | 400 | 7 Arbeitstage | 0.0000015 | 0.5|1.5 | |||
0.41 € | 500 | 12 Arbeitstage | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.63 € | 300 | 7 Arbeitstage | 0.0000025 | 1.5|2.5 | |||
0.60 € | 400 | 12 Arbeitstage | 0.000006 | 4|6 | |||
0.87 € | 300 | 7 Arbeitstage | 0.000006 | 4|6 |
Loading...
Oberflächenschutz | - | Isolierung | - | Maximaler Strom (Imax)(A) | - |
---|---|---|---|---|---|
Flanschform | Ringform | Für ziehgeschützte Verbindungen | - | Rollenverpackung | - |
Farbe Isolation | - | Werkstoff | - | AWG-Bereich | -|- |
Geeignet für Feinlitzenleiter | - | Geeignet für flache Leiter | - | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | - |
Geeignet für isolierten Lack | - | Geeignet für feste Kerne | - | Nützlich für Litzenleiter | - |
Geeignet für runde Leiter | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Nach DIN | falsch |
Bolzengröße (imperial) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenabmessung (metrisch)
Nennquerschnitt(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften