Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3240572
Farbe | Blau | Hülsenlänge(mm) | 8 | Isoliert | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Halogen | wahr | Oberflächenschutz | Verzinnt | Bauart | Standard |
Für kurzschlussfeste Kabel | falsch | Rollenverpackung | wahr | Werkstoff | Kupfer |
Nennquerschnitt(mm²) | 2.5 | Mit Identifikationsflagge | wahr | Material Isolation | - |
AWG-Größe | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse mit Isolierkragen, AI-WM, die Teilenummer ist 3240572.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240572.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften