Aderendhülse, A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1090628
1090629
1090632
1090633
1090634
1090636
1090638
1090639
1090640
3200315
3200331
3241238
3241239
3241240
3241241
3241242
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hülsenlänge
(mm)
Werkstoff Nennquerschnitt
(mm²)

0.08 €

2500 26 Arbeitstage ----

0.15 €

1500 98 Arbeitstage ----

0.11 €

1750 26 Arbeitstage ---16

0.12 €

1500 26 Arbeitstage ---16

0.16 €

1200 26 Arbeitstage ---25

0.19 €

1000 26 Arbeitstage ---25

0.46 €

400 26 Arbeitstage ---35

0.73 €

300 26 Arbeitstage ---50

1.96 €

100 26 Arbeitstage ---120

0.02 €

8000 7 Arbeitstage Sonstige12Kupfer4

0.04 €

5000 7 Arbeitstage Sonstige12Kupfer10

1.85 €

100 68 Arbeitstage Sonstige40Kupfer25

1.92 €

100 68 Arbeitstage Sonstige40Kupfer35

2.04 €

100 7 Arbeitstage Sonstige40Kupfer50

2.30 €

100 7 Arbeitstage Sonstige40Kupfer70

2.75 €

100 7 Arbeitstage Sonstige40Kupfer95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert falsch Halogen falsch Oberflächenschutz Verzinnt
Bauart - Für kurzschlussfeste Kabel falsch Rollenverpackung falsch
Mit Identifikationsflagge falsch Material Isolation - AWG-Größe -

Technischer Support