Aderendhülse, AI-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1200281
1213204
1213205
1213206
1213207
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hülsenlänge
(mm)
Nennquerschnitt
(mm²)

0.08 €

2400 7 Arbeitstage Blau162.5

0.15 €

1300 7 Arbeitstage Orange124

0.17 €

1100 7 Arbeitstage Grün146

0.21 €

900 7 Arbeitstage Braun1410

0.26 €

700 7 Arbeitstage Weiß1616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert wahr Halogen wahr Oberflächenschutz Verzinnt
Bauart Hülse separat aufsteckbar Für kurzschlussfeste Kabel falsch Rollenverpackung falsch
Werkstoff Kupfer Mit Identifikationsflagge falsch Material Isolation -
AWG-Größe -

Technischer Support