Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Oberflächenschutz | - | Isolierung | - | Maximaler Strom (Imax)(A) | - |
---|---|---|---|---|---|
Flanschform | Gabelform | Für ziehgeschützte Verbindungen | - | Rollenverpackung | - |
Farbe Isolation | - | Werkstoff | - | Schraubenabmessung (metrisch) | - |
AWG-Bereich | -|- | Nennquerschnitt(mm²) | 2.6|6 | Geeignet für Feinlitzenleiter | - |
Geeignet für flache Leiter | - | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | - | Geeignet für isolierten Lack | - |
Geeignet für feste Kerne | - | Nützlich für Litzenleiter | - | Geeignet für runde Leiter | - |
Hülse separat aufsteckbar | - | Nach DIN | falsch | Bolzengröße (imperial) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften