Kabelschuh, C-PCEI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241215
3241216
3241217
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenabmessung (metrisch) Nennquerschnitt
(mm²)

0.41 €

500 98 Arbeitstage 0.00000150.5|1.5

0.41 €

500 12 Arbeitstage 0.00000251.5|2.5

0.60 €

400 12 Arbeitstage 0.0000064|6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenschutz - Isolierung - Maximaler Strom (Imax)(A) -
Flanschform Stiftform Für ziehgeschützte Verbindungen - Rollenverpackung -
Farbe Isolation - Werkstoff - AWG-Bereich -|-
Geeignet für Feinlitzenleiter - Geeignet für flache Leiter - Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) -
Geeignet für isolierten Lack - Geeignet für feste Kerne - Nützlich für Litzenleiter -
Geeignet für runde Leiter - Hülse separat aufsteckbar - Nach DIN falsch
Bolzengröße (imperial) -

Technischer Support