Potentialverteiler, VARIOFACE-Modul, VIP-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903603
2903717
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)
(mm²)

159.20 €

2 7 Arbeitstage 97.7109.85180.2|60.2|10

69.50 €

3 7 Arbeitstage 131.565.545.1240.2|40.2|6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 2 Maximaler Bemessungsstrom(A) 30 Mit N-Schiene falsch
Mit PE-Schiene falsch

Technischer Support