Passives Modul, UM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2311166
2311360
2908402
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Pole Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Verschmutzungsgrad

210.60 €

1 75 Arbeitstage 76.4127.560.5114Sonstige-

381.70 €

1 54 Arbeitstage 216126650.132Sonstige2

498.70 €

1 43 Arbeitstage 135127.79620.252Schraubverbindung2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Nennspannung(V) 24 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support