Abschlussträger, TC-EC56F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2904679

Teilenummer
2904679
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

671.00 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 304 Höhe(mm) 170
Tiefe(mm) 160 Nennstrom(A) 1.2 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 56 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Abschlussträger, TC-EC56F, die Teilenummer ist 2904679.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904679.

Technischer Support