16-Kanal-Digital-Ausgangsmodul, UM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2900175

Teilenummer
2900175
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

473.90 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 162 Höhe(mm) 112
Tiefe(mm) 80 Nennstrom(A) 0.1 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 32 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 16-Kanal-Digital-Ausgangsmodul, UM-2KS50, die Teilenummer ist 2900175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900175.

Technischer Support