Universal-Anschlussträger, TC-D37SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2902932
2924854
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)

889.30 €

1 40 Arbeitstage 0.023

852.80 €

1 68 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 242 Höhe(mm) 170
Tiefe(mm) 160 Nennspannung(V) 30 Anzahl der Pole 37
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support