Passives Modul, FLKM 50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2900176

Teilenummer
2900176
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

325.70 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 113 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 82 Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 48 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Passives Modul, FLKM 50, die Teilenummer ist 2900176.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2900176.

Technischer Support