Systemanschluss, PLC-V8 / D15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2296074

Teilenummer
2296074
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.35 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Breite(mm) 49.92 Höhe(mm) 41
Tiefe(mm) 50 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 15 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Steckanschluss Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Systemanschluss, PLC-V8 / D15, die Teilenummer ist 2296074.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2296074.

Technischer Support