32-Kanal-Ausgangsrelaismodul, UM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2310235

Teilenummer
2310235
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,962.00 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 519.4 Höhe(mm) 127.5
Tiefe(mm) 60.5 Nennstrom(A) 0.018 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 3 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 32-Kanal-Ausgangsrelaismodul, UM-2KS50, die Teilenummer ist 2310235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2310235.

Technischer Support