Passives Modul, FLKM-2KS40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2314752
2321826
2321855
2321936
2321981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole

120.70 €

2 54 Arbeitstage 99.5125.4600.12440

177.80 €

2 54 Arbeitstage 194125.44015040

197.60 €

1 54 Arbeitstage 194125.44015040

290.30 €

1 75 Arbeitstage 91.6111.855.50.052416

270.70 €

1 75 Arbeitstage 180.1111.85615040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support