16-Kanal-Modul für Honeywell C300, UM-D37M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905131
2905133
2905134
2905197
2905243
2905244
2905245
2905273
2905653
2905866
2905867
2905868
2905869
2906180
2906181
2906184
2906185
2906187
2906188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)

267.50 €

1 35 Arbeitstage 104790.524

249.80 €

1 35 Arbeitstage 12465.6124

278.20 €

1 81 Arbeitstage 124790.524

321.90 €

1 35 Arbeitstage 18465.60.524

267.50 €

1 35 Arbeitstage 104790.524

278.20 €

1 35 Arbeitstage 12465.6124

259.30 €

1 81 Arbeitstage 124790.524

257.70 €

1 35 Arbeitstage 10479124

321.70 €

1 35 Arbeitstage 18465.60.524

809.70 €

1 35 Arbeitstage 12066.8--

809.70 €

1 49 Arbeitstage 12066.8--

361.10 €

1 42 Arbeitstage 10065.6--

361.10 €

1 42 Arbeitstage 10065.6--

745.97 €

1 98 Arbeitstage 18465.60.524

745.97 €

1 98 Arbeitstage 18465.60.524

567.10 €

1 98 Arbeitstage 12465.6124

608.84 €

1 98 Arbeitstage 12465.6124

408.97 €

1 98 Arbeitstage 104790.524

585.24 €

1 98 Arbeitstage 104790.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 142.3 Anzahl der Pole 37
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad - Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support