Abschlussträger, TC-2KS40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905201
2905203
2905204
2905677
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

839.10 €

1 43 Arbeitstage 242

895.70 €

1 43 Arbeitstage 242

666.00 €

1 43 Arbeitstage 148

839.10 €

1 43 Arbeitstage 242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 170 Tiefe(mm) 160
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 30 Anzahl der Pole 40
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig - Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support