Magnetspulen-Treiber, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905669
2905674
2906155
2906156
2924867
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anzahl der Kanäle Art der elektrischen Anschluss

265.90 €

1 26 Arbeitstage 112.51Schraubverbindung

265.90 €

1 26 Arbeitstage 116.8-Sonstige

265.90 €

1 26 Arbeitstage 112.51-

265.90 €

1 26 Arbeitstage 116.8--

272.10 €

1 28 Arbeitstage 112.5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 12.5 Tiefe(mm) 113.7 Erweiterbar -
Programmierbar - Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Maximale Anzahl der integrierten Analog Eingänge -
Maximale Anzahl der integrierten Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert - Maximale Anzahl integrierter digitale Eingänge konfigurierbar - Maximale Anzahl integrierter digitale Ausgänge konfigurierbar -
Spannung (Art der Eingangsspannung) - Integrierte Ausführung des Oberteils - Anzahl der Steckplätze -
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme - Schienenmontage möglich - Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) -|- Explosionsschutz - Kategorie für Gas -
Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Netzspannung(V) 19.2|30 Appendant Bedienung Agent (ex ia) -
Appendant Bedienung Agent (ex ib) - Kategorie nach EN 954-1 - Fronteinbau möglich -
Rackmontage möglich - Wandmontage/ Direktmontage - Mit Automatischer Zulauf -
Funktion Absicherung - Funktion Wahl der Art der Luftführung - Funktion EMERGENCY STOP-Aus -
Funktionsschützüberwachung - Mit Funktion Blockierung neu starten - Funktion Zugangskontrolle -
Funktionstaste bestätigen - Funktion 2- Hand Umschaltung - Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert -
Ausschaltverzögerungs- Timer - Einschaltverzögerung Timer - Parametrierbar -
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Spannungsart zum Betätigen DC SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support