Widerstandsthermometer-Messumformer, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2902049
2902052
2902849
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur
(°C)

237.90 €

1 12 Arbeitstage -40|70

237.90 €

1 12 Arbeitstage -40|70

265.80 €

1 7 Arbeitstage -20|65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Version wahr Modulare Version wahr Messbereich(°C) -200|850
Integrierte Ausführung des Oberteils - Mit Schaltausgang - Analog 0 V: 10 V. -
Analog 0 mA: 20 mA - Analog 4 mA: 20 mA - Analog 0 V: 2 V. -
Analog 0 V: 5 V. - Analog Ausgang (2) V: 10 V. -

Technischer Support