Temperaturmessumformer, MINI MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2810308
2864370
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(°C)

226.90 €

1 7 Arbeitstage -150|300

254.90 €

1 7 Arbeitstage -50|200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EMV-Version wahr Modulare Version wahr Umgebungstemperatur(°C) -20|65
Integrierte Ausführung des Oberteils - Mit Schaltausgang - Analog 0 V: 10 V. -
Analog 0 mA: 20 mA - Analog 4 mA: 20 mA - Analog 0 V: 2 V. -
Analog 0 V: 5 V. - Analog Ausgang (2) V: 10 V. -

Technischer Support