Temperaturmessumformer, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1050192
1050201
1050222
1050228
1050233
1050252
2811378
2811828
2811860
2865654
2865751
2908662
2908664
2924689
2924799
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EMV-Version Modulare Version Messbereich
(°C)
Umgebungstemperatur
(°C)

331.00 €

1 33 Arbeitstage wahr--200|-200-40|70

331.00 €

1 33 Arbeitstage wahr--200|-200-40|70

331.00 €

1 33 Arbeitstage wahr--200|-200-40|70

331.00 €

1 47 Arbeitstage wahr--250|-250-40|70

331.00 €

1 47 Arbeitstage wahr--250|-250-40|70

331.00 €

1 47 Arbeitstage wahr--200|-200-40|70

469.50 €

1 7 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

469.50 €

1 7 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

427.10 €

1 7 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

482.00 €

1 26 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

523.00 €

1 33 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

597.00 €

1 7 Arbeitstage -wahr-250|2500-40|85

597.00 €

1 7 Arbeitstage -wahr-250|2500-40|85

482.00 €

1 12 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

523.00 €

1 33 Arbeitstage wahr--250|-250-20|65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Integrierte Ausführung des Oberteils - Mit Schaltausgang - Analog 0 V: 10 V. -
Analog 0 mA: 20 mA - Analog 4 mA: 20 mA - Analog 0 V: 2 V. -
Analog 0 V: 5 V. - Analog Ausgang (2) V: 10 V. -

Technischer Support