Inline-Funktionsklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2819587
2861409
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Eingänge Spannungsart der Netzspannung Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl anderer HW-Schnittstellen Spannung (Art der Eingangsspannung) Unterstützendes Protokoll für TCP/IP Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für CAN Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Unterstützendes Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung Mit möglicher Trennung Art der Digitalausgang Art der elektrischen Anschluss am Motorausgang Anzahl der Motorsteckdosen Art der elektrischen Anschluss Mit Bremsleistung Busdiagnose möglich Mit Spannungsversorgung Bedienung des Motors
(A)
Mit Motorstrom Parameter Geeignet als Segmentmodul Mit dem thermischen Absicherung Remote-Modul Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit IO Link Master Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Netzspannung AC 60 Hz
(V)
Netzspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Art der Ausgangsspannung Schutzart (IP) (NEMA)

-

1 auf Anfrage 97.6166853--0------------falsch-Sonstige--Schraubverbindungfalsch---|-falsch-----falsch--------48|4848|48-|--|--|---

61.89 €

3 auf Anfrage 12.2119.871.5-DCfalsch2-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-wahr---Sonstige-falschfalsch--wahr-falschfalschfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch24|24-|-19.2|30----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support