Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1033201 |
1033202 |
2902064 |
2902065 |
2902822 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Modulare Version | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Art der elektrischen Anschluss | Kurzschlussfest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.90 € | 2 | 7 Arbeitstage | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | falsch | - | Sonstige | - | |||
123.90 € | 2 | 7 Arbeitstage | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | falsch | - | Schraubverbindung | - | |||
163.10 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | wahr | falsch | Schraubverbindung | falsch | |||
163.10 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | wahr | falsch | Sonstige | - | |||
160.80 € | 2 | auf Anfrage | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 93.1 | 0.6 | wahr | falsch | Schraubverbindung | - |
Loading...
Eingebaute Breite(mm) | 6.2 | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - | Spannungsart der Netzspannung | - |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsausgang(W) | - | Ausgangsspannung stabilisiert | - | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Stabilisiert | - | Schutzart (IP) | IP20 |
Direktmontage möglich | falsch | 1. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | 2. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- |
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | Ausgangsspannung einstellbar | - | Netzspannung bei AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung bei AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung bei DC(V) | 9.6|9.6 | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Maximaler Ausgangsstrom 1(A) | 0.03 | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - |
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) | - | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) | 0.03 | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Modulare Version
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Art der elektrischen Anschluss
Kurzschlussfest
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften