Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2402941
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Spannung (Art der Eingangsspannung) | - | Versorgungsausgang(W) | - |
Redundanzfähigkeit | falsch | Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) | -|- | Ausgangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) | -|- |
Ausgangsspannung bei DC(V) | -|- | Art der Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) | -|- | Art der Eingangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) | -|- |
Art der Eingangsspannung bei DC(V) | -|- | Maximaler Ausgangsstrom AC 50 Hz(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom AC 60 Hz(A) | - |
Maximaler Ausgangsstrom DC(A) | - | Maximaler Eingangsstrom AC 50 Hz(A) | - | Maximaler Eingangsstrom AC 60 Hz(A) | - |
Maximaler Eingangsstrom DC(A) | - | Art der Ausgangsspannung | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Puffermodul, PC-PWR, die Teilenummer ist 2402941.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2402941.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften