Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2906300
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Phasen | 1 | Modulare Version | falsch | Genauigkeitsklasse | - |
Ausgangsspannung 1(V) | 24 | Sekundärspannung (2)(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Schutzart (IP) | IP20 | Eingangsspannung 1(V) | 300|1000 | Eingangsspannung 2(V) | -|- |
Eingangsspannung 3(V) | -|- | Geeignet für die Montage auf der Leiterplatte | falsch | Ringkern | falsch |
Bemessungsleistung(VA) | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für DC / DC-Wandler, UNO-PS, die Teilenummer ist 2906300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften