Netzteil, primärgetaktetes STEP-POWER-Netzteil, STEP-PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2868538
2868541
2868567
2868583
2868619
2868622
2868635
2868648
2868651
2868664
2868677
2868680
2868716
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Energieverbrauch
(VA)
Eingebaute Breite
(mm)
Breite in Anzahl der Modul-Abstände Versorgungsausgang
(W)
1. sekundäre Ausgangsspannung
(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung
(V)
Ausgangsspannung einstellbar Netzspannung bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung bei DC
(V)
Maximaler Ausgangsstrom 1
(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1
(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1
(A)

54.35 €

4 7 Arbeitstage 186138.71811212|1212|12falsch85|26485|26495|2501121

98.75 €

2 7 Arbeitstage 726172.172432.54|6.54|4wahr85|26485|26495|2506.556.5

64.70 €

3 7 Arbeitstage 366137.93621812|1212|12falsch85|26485|26495|2501.5121.5

98.90 €

2 7 Arbeitstage 72611257246010|16.510|10wahr85|26485|26495|2505125

98.90 €

2 7 Arbeitstage 7261118.17246010|16.510|10wahr85|26485|26495|2504154

56.25 €

4 7 Arbeitstage 364336.93621824|2424|24falsch85|26485|26495|2500.75240.75

64.65 €

3 7 Arbeitstage 366136.93621824|2424|24falsch85|26485|26495|2500.75240.75

83.65 €

3 7 Arbeitstage 546184.25434222.5|29.522.5|22.5wahr85|26485|26495|2501.75241.75

99.40 €

2 7 Arbeitstage 7261124.37246022.5|29.522.5|22.5wahr85|26485|26495|2502.5242.5

135.60 €

2 7 Arbeitstage 9061196.7905100.822.5|29.522.5|22.5wahr85|26485|26495|2504.2244.2

135.60 €

2 7 Arbeitstage 9061175.890591.222.5|2522.5|22.5wahr85|26485|26495|2503.8243.8

145.70 €

2 7 Arbeitstage 9061174.99059630|5630|30wahr85|26485|26495|2502482

56.25 €

4 7 Arbeitstage 1861211811224|2424|24falsch43|5243|5260|800.5240.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 90 Einbauhöhe(mm) 90 Modulare Version wahr
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Spannungsart der Netzspannung AC/DC Ausgangsspannung stabilisiert wahr
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schienenmontage möglich wahr Wandmontage möglich falsch
Stabilisiert wahr Schutzart (IP) IP20 Direktmontage möglich wahr
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) -|- Kurzschlussfest wahr Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Maximaler Ausgangsstrom 2(A) - Maximaler Ausgangsstrom 3(A) - Nennwert Ausgangsspannung 2(V) -
Ausgangsspannung 3(V) - Nennwert Ausgangsstrom 2(A) - Nennwert Ausgangsstrom 3(A) -
SIL gemäß IEC 61508 Keine Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support