Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2701163
Breite(mm) | 12.2 | Höhe(mm) | 119.8 | Tiefe(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | DC | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 2 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | falsch | Mit möglicher Trennung | wahr |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Schienenmontage möglich | wahr | Busdiagnose möglich | falsch |
Mit Spannungsversorgung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Geeignet als Segmentmodul | wahr | Systemkomponente | wahr |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Remote-Modul | falsch | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | falsch |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Netzspannung AC 50 Hz(V) | 24|24 |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | 19.2|30 | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Terminal, Inline-Segmentklemme, IB IL, die Teilenummer ist 2701163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2701163.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften