Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2902991 |
2902992 |
2902993 |
2902995 |
2902996 |
2902999 |
2904372 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Versorgungsausgang (W) | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.25 € | 4 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 90 | 84 | 90 | 72.1 | 22.5 | 30 | 24|24 | 24|24 | falsch | 1.25 | 24 | 1.25 | |||
68.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | 35 | 90 | 84 | 90 | 135.5 | 35 | 60 | 24|24 | 24|24 | falsch | 2.5 | 24 | 2.5 | |||
98.65 € | 2 | 7 Arbeitstage | 55 | 90 | 84 | 90 | 242.6 | 55 | 100 | 24|24 | 24|24 | falsch | 4.2 | 24 | 4.2 | |||
75.05 € | 3 | 7 Arbeitstage | 35 | 90 | 84 | 90 | 134.7 | 35 | 60 | 48|48 | 48|48 | falsch | 1.25 | 48 | 1.25 | |||
115.40 € | 2 | 7 Arbeitstage | 55 | 90 | 84 | 90 | 213.3 | 55 | 100 | 48|48 | 48|48 | falsch | 2.1 | 48 | 2.1 | |||
75.05 € | 3 | 7 Arbeitstage | 35 | 90 | 84 | 90 | 127 | 35 | 55 | 12|12 | 12|12 | falsch | 4.6 | 12 | 4.6 | |||
185.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 131.1 | 125 | 130 | 260 | 45 | 240 | 24|28 | 24|24 | wahr | 10 | 24 | 10 |
Loading...
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart der Netzspannung | AC | Ausgangsspannung stabilisiert | wahr | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch | Stabilisiert | wahr |
Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch | 3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- |
Netzspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Netzspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 | Netzspannung bei DC(V) | -|- |
Kurzschlussfest | wahr | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - |
Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Eingebaute Breite(mm)
Versorgungsausgang(W)
1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung einstellbar
Maximaler Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften