DC / DC-Wandler, MINI-PS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2320018
2320021
2866271
2866284
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangsspannung 1
(V)
Eingangsspannung 1
(V)
Eingangsspannung 2
(V)
Eingangsspannung 3
(V)
Bemessungsleistung
(VA)

219.20 €

1 7 Arbeitstage 1210|3210|3210|1024

219.20 €

1 7 Arbeitstage 4810|3210|3210|1033.6

219.20 €

1 7 Arbeitstage 2436|7536|7536|3624

219.20 €

1 7 Arbeitstage 2410|3210|3210|1024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Anzahl der Phasen 1 Modulare Version falsch Genauigkeitsklasse -
Sekundärspannung (2)(V) - Ausgangsspannung 3(V) - Schutzart (IP) IP20
Geeignet für die Montage auf der Leiterplatte falsch Ringkern falsch Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support