Netzgerät, TRIO POWER primärgetaktetes Netzgerät, EM-CPS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1064922

Teilenummer
1064922
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

255.70 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 35.72 Höhe(mm) 159.7 Tiefe(mm) 159
Einbauhöhe(mm) 160 Energieverbrauch(VA) 243.6 Eingebaute Breite(mm) 36
Modulare Version falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Breite in Anzahl der Modul-Abstände -
Spannungsart der Netzspannung AC Versorgungsausgang(W) 120 Ausgangsspannung stabilisiert wahr
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich falsch Wandmontage möglich falsch
Stabilisiert wahr Schutzart (IP) IP20 Direktmontage möglich falsch
1. sekundäre Ausgangsspannung(V) 24|28 2. sekundäre Ausgangsspannung(V) 24|24 3. sekundäre Ausgangsspannung(V) -|-
Ausgangsspannung einstellbar wahr Netzspannung bei AC 50 Hz(V) 320|575 Netzspannung bei AC 60 Hz(V) 320|575
Netzspannung bei DC(V) -|- Kurzschlussfest wahr Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine
Maximaler Ausgangsstrom 1(A) 7.5 Maximaler Ausgangsstrom 2(A) - Maximaler Ausgangsstrom 3(A) -
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) 24 Nennwert Ausgangsspannung 2(V) - Ausgangsspannung 3(V) -
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) 5 Nennwert Ausgangsstrom 2(A) - Nennwert Ausgangsstrom 3(A) -
SIL gemäß IEC 61508 Keine Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät, TRIO POWER primärgetaktetes Netzgerät, EM-CPS, die Teilenummer ist 1064922.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1064922.

Technischer Support