Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2316402
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - | Unterstützendes Protokoll für KNX | - |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - | Mit möglicher Trennung | falsch |
Art der elektrischen Anschluss | - | Schienenmontage möglich | - | Busdiagnose möglich | falsch |
Mit Spannungsversorgung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - |
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Geeignet als Segmentmodul | wahr | Systemkomponente | wahr |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | - |
Remote-Modul | falsch | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | - | Rackmontage möglich | - | Wandmontage/ Direktmontage | - |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - |
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Terminierungsblock, AXL P, die Teilenummer ist 2316402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2316402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften