Redundanzmodul, STEP-DIODE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2868606

Teilenummer
2868606
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.65 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 18 Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 61
Einbauhöhe(mm) 90 Energieverbrauch(VA) - Eingebaute Breite(mm) -
Modulare Version wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Breite in Anzahl der Modul-Abstände 1
Spannungsart der Netzspannung DC Versorgungsausgang(W) - Ausgangsspannung stabilisiert wahr
Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung Schienenmontage möglich wahr Wandmontage möglich falsch
Stabilisiert wahr Schutzart (IP) IP20 Direktmontage möglich wahr
1. sekundäre Ausgangsspannung(V) -|- 2. sekundäre Ausgangsspannung(V) -|- 3. sekundäre Ausgangsspannung(V) -|-
Ausgangsspannung einstellbar - Netzspannung bei AC 50 Hz(V) 5|24 Netzspannung bei AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung bei DC(V) -|- Kurzschlussfest wahr Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Maximaler Ausgangsstrom 1(A) 10 Maximaler Ausgangsstrom 2(A) - Maximaler Ausgangsstrom 3(A) -
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) - Nennwert Ausgangsspannung 2(V) - Ausgangsspannung 3(V) -
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) - Nennwert Ausgangsstrom 2(A) - Nennwert Ausgangsstrom 3(A) -
SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Redundanzmodul, STEP-DIODE, die Teilenummer ist 2868606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2868606.

Technischer Support