Diodenmodul für DIN-Schiene, QUINT4-DIODE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2907719
2907720
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.50 €

2 70 Arbeitstage

137.10 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 50 Höhe(mm) 130 Tiefe(mm) 125
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Spannung (Art der Eingangsspannung) DC Versorgungsausgang(W) -
Redundanzfähigkeit falsch Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) -|- Ausgangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) -|-
Ausgangsspannung bei DC(V) -|- Art der Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) -|- Art der Eingangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) -|-
Art der Eingangsspannung bei DC(V) -|- Maximaler Ausgangsstrom AC 50 Hz(A) - Maximaler Ausgangsstrom AC 60 Hz(A) -
Maximaler Ausgangsstrom DC(A) 40 Maximaler Eingangsstrom AC 50 Hz(A) - Maximaler Eingangsstrom AC 60 Hz(A) -
Maximaler Eingangsstrom DC(A) - Art der Ausgangsspannung -

Technischer Support