Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2904601 |
2904602 |
2904605 |
2904607 |
2904617 |
2904620 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Spannungsart der Netzspannung | Versorgungsausgang (W) | Art der elektrischen Anschluss | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 130 | 125 | 130 | 274 | 50 | AC | 240 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 20 | 24 | 10 | |||
413.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70.1 | 130.7 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
107.10 € | 2 | 7 Arbeitstage | 22.5 | 106 | 90 | 106 | 32.8 | 22.5 | AC/DC | 30 | Sonstige | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 4.5 | 12 | 2.5 | |||
168.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 45 | 106 | 90 | 106 | 96.3 | 45 | AC/DC | 90 | Sonstige | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 12.75 | 12 | 7.5 | |||
588.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 130.45 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Schraubverbindung | 24|28 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
238.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 130.16 | 125 | 130 | 283 | 36 | AC | 120 | Schraubverbindung | 24|29.5 | 24|24 | 400|500 | 400|500 | 300|300 | 10 | 24 | 5 |
Loading...
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung stabilisiert | wahr | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch |
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | Ausgangsspannung einstellbar | wahr | Kurzschlussfest | wahr |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - |
Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - | SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Eingebaute Breite(mm)
Spannungsart der Netzspannung
Versorgungsausgang(W)
Art der elektrischen Anschluss
1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung(V)
Netzspannung bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung bei DC(V)
Maximaler Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften