Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2320908
Breite(mm) | 40 | Höhe(mm) | 130.05 | Tiefe(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauhöhe(mm) | 130 | Energieverbrauch(VA) | 141 | Eingebaute Breite(mm) | 40 |
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - |
Spannungsart der Netzspannung | AC/DC | Versorgungsausgang(W) | 120 | Ausgangsspannung stabilisiert | wahr |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch |
1. sekundäre Ausgangsspannung(V) | 18|29.5 | 2. sekundäre Ausgangsspannung(V) | 18|18 | 3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- |
Ausgangsspannung einstellbar | wahr | Netzspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Netzspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 |
Netzspannung bei DC(V) | 90|410 | Kurzschlussfest | wahr | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Maximaler Ausgangsstrom 1(A) | 7.5 | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - |
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) | 24 | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) | 5 | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Stromversorgung mit Schutzbeschichtung, primärgetaktete Stromversorgung QUINT POWER, QUINT-PS, die Teilenummer ist 2320908.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2320908.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften