Gerätekoppler, FB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1026043
2316052
2316284
2316297
2316307
2316310
2316311
2316312
2316352
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 Unterstützendes Protokoll für TCP/IP Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für CAN Unterstützendes Protokoll für INTERBUS Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Unterstützendes Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Schienenmontage möglich Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit Fronteinbau möglich Rackmontage möglich Wandmontage/ Direktmontage Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Netzspannung DC
(V)

332.03 €

1 26 Arbeitstage ----8------------------------10.6|32

140.26 €

2 75 Arbeitstage ----2-----------wahr--falschfalschfalsch-------10.5|32

839.43 €

1 61 Arbeitstage 17.793.970.4falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch9|32

839.43 €

1 26 Arbeitstage 17.78570.4falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch9|32

320.12 €

1 7 Arbeitstage ----6------------------------10.5|32

431.03 €

1 7 Arbeitstage ----12------------------------10.5|32

1,574.72 €

1 75 Arbeitstage 27914266falsch8falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch16|32

1,839.60 €

1 75 Arbeitstage 27914266falsch12falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch16|32

140.26 €

2 61 Arbeitstage 17.589.770.4falsch2falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch9|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0
Mit optischer Schnittstelle falsch Mit möglicher Trennung falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Busdiagnose möglich falsch Mit Spannungsversorgung falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas -
Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Geeignet als Segmentmodul wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Remote-Modul falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA -
Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Funkstandard GPRS -
Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support