Inline-Terminal, Inline-Einspeiseklemme, IB IL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2861535
2862152
2863834
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Spannungsart der Netzspannung Mit möglicher Trennung Remote-Modul Netzspannung AC 50 Hz
(V)
Netzspannung AC 60 Hz
(V)
Netzspannung DC
(V)

83.77 €

2 33 Arbeitstage 36.6ACwahrwahr207|253207|253207|253

58.71 €

3 7 Arbeitstage 12.2DCwahrfalsch24|24-|-19.2|30

72.00 €

3 7 Arbeitstage 12.2-falschfalsch24|24-|--|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 119.8 Tiefe(mm) 71.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX falsch Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch
Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr Busdiagnose möglich falsch
Mit Spannungsversorgung wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Geeignet als Segmentmodul wahr Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support