Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1039829 |
1039830 |
2866488 |
2866530 |
2903144 |
2903156 |
2903157 |
2903158 |
2903159 |
2903160 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Einbauhöhe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | Spannungsart der Netzspannung | Versorgungsausgang (W) | Art der elektrischen Anschluss | Schienenmontage möglich | Schutzart (IP) | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150.84 | 307.82 | 120 | 304 | 39 | 151 | - | AC | 480 | Sonstige | falsch | IP67 | 24|24 | 24|24 | falsch | 320|575 | 320|575 | -|- | 30 | 24 | 20 | |||
945.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150.84 | 307.52 | 120 | 304 | 36.8 | 151 | - | AC/DC | 480 | Sonstige | falsch | IP67 | 24|24 | 24|24 | falsch | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
293.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 130.1 | 115 | 130 | 218.7 | 40 | - | AC | 120 | Schraubverbindung | wahr | IP20 | 10|18 | 10|10 | wahr | 85|264 | 85|264 | -|- | 10 | 12 | 10 | |||
500.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 115.2 | 131 | 152.5 | 130 | 527.3 | 115 | - | DC | 480 | Schraubverbindung | wahr | IP20 | 22.5|29.5 | 22.5|22.5 | wahr | 600|600 | -|- | 450|840 | 20 | 24 | 20 | |||
149.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | 35 | 130 | 115 | 130 | 272 | 35 | - | AC/DC | 120 | Sonstige | wahr | IP20 | 24|28 | 24|24 | wahr | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 7.5 | 24 | 5 | |||
518.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 131.52 | 160 | 130 | 1335.1 | 110 | - | AC | 960 | Sonstige | wahr | IP20 | 24|28 | 24|24 | wahr | 400|500 | 400|500 | -|- | 60 | 24 | 40 | |||
186.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30.2 | 130 | 115 | 130 | 137.3 | 30 | - | AC/DC | 60 | Sonstige | wahr | IP20 | 12|18 | 12|12 | wahr | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 5 | 12 | 5 | |||
227.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 130 | 115 | 130 | 254.7 | 35 | - | AC/DC | 120 | Sonstige | wahr | IP20 | 12|18 | 12|12 | wahr | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 15 | 12 | 10 | |||
256.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 42.2 | 131 | 160 | 130 | 285.7 | 42 | - | AC/DC | 240 | Sonstige | wahr | IP20 | 36|55 | 36|36 | wahr | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 7.5 | 48 | 5 | |||
376.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 68 | 130 | 160 | 130 | 604.7 | 68 | 3.8 | AC/DC | 480 | Sonstige | wahr | IP20 | 36|55 | 36|36 | wahr | 100|240 | 100|240 | 99|275 | 15 | 48 | 10 |
Loading...
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Ausgangsspannung stabilisiert | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Wandmontage möglich | falsch | Stabilisiert | wahr | Direktmontage möglich | falsch |
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | Kurzschlussfest | wahr | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - |
Ausgangsspannung 3(V) | - | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Einbauhöhe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Eingebaute Breite(mm)
Breite in Anzahl der Modul-Abstände
Spannungsart der Netzspannung
Versorgungsausgang(W)
Art der elektrischen Anschluss
Schienenmontage möglich
Schutzart (IP)
1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung einstellbar
Netzspannung bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung bei DC(V)
Maximaler Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften