Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Phasen | 1 | Modulare Version | falsch | Genauigkeitsklasse | - |
Ausgangsspannung 1(V) | 24 | Sekundärspannung (2)(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Schutzart (IP) | IP20 | Geeignet für die Montage auf der Leiterplatte | falsch | Ringkern | falsch |
Bemessungsleistung(VA) | 240 | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsspannung 1(V)
Eingangsspannung 2(V)
Eingangsspannung 3(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften