Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2320034 |
2320092 |
2320102 |
2320115 |
2320128 |
2320131 |
2320144 |
2905007 |
2905008 |
2905009 |
2905010 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgangsspannung 1 (V) | Eingangsspannung 1 (V) | Eingangsspannung 2 (V) | Eingangsspannung 3 (V) | Bemessungsleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 120 | |||
445.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 | |||
721.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 480 | |||
363.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 96 | |||
500.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 18|32 | 18|32 | 18|18 | 240 | |||
360.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 9|18 | 9|18 | 9|9 | 120 | |||
367.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 30|60 | 30|60 | -|- | 120 | |||
385.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 9|18 | -|- | -|- | 96 | |||
484.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 30|60 | 30|60 | 30|30 | 240 | |||
454.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 42|96 | 0|0 | 0|0 | 1 | |||
454.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 67.2|154 | 67.2|154 | 67.2|67.2 | 240 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Phasen | 1 | Modulare Version | falsch | Genauigkeitsklasse | - |
Sekundärspannung (2)(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - | Schutzart (IP) | IP20 |
Geeignet für die Montage auf der Leiterplatte | falsch | Ringkern | falsch | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangsspannung 1(V)
Eingangsspannung 1(V)
Eingangsspannung 2(V)
Eingangsspannung 3(V)
Bemessungsleistung(VA)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften