Hersteller-Teilenummer: 2904590
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 10.75 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2904590
Befestigungsmethode | Sonstige | Breite(mm) | 6.2 | Höhe(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 94 | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | falsch | Funktionserweiterung Anbau möglich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Anzahl der Stifte | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel, PLC-BPT, die Teilenummer ist 2904590.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904590.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften