Relaissockel, PLC-Basis-Klemmenblock, PLC-BPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2900254
2900255
2900258
2900259
2900260
2900261
2900262
2900280
2900281
2900283
2900284
2900287
2900288
2900443
2900446
2900449
2900451
2900452
2900455
2900458
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Stifte

16.80 €

20 7 Arbeitstage 148

17.65 €

20 12 Arbeitstage 148

16.95 €

20 12 Arbeitstage 148

17.75 €

20 12 Arbeitstage 148

14.70 €

20 7 Arbeitstage 148

11.25 €

20 7 Arbeitstage 6.25

8.79 €

30 7 Arbeitstage 6.25

10.10 €

20 7 Arbeitstage 6.25

11.75 €

20 7 Arbeitstage 6.25

14.30 €

20 7 Arbeitstage 148

17.90 €

20 7 Arbeitstage 148

16.10 €

20 7 Arbeitstage 148

16.10 €

20 7 Arbeitstage 148

8.51 €

30 7 Arbeitstage 6.25

12.90 €

20 7 Arbeitstage 6.25

8.51 €

30 7 Arbeitstage 6.25

11.75 €

20 12 Arbeitstage 6.25

12.65 €

20 12 Arbeitstage 6.25

19.70 €

10 7 Arbeitstage 6.25

40.75 €

10 7 Arbeitstage 6.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Höhe(mm) 80 Tiefe(mm) 94
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Funktionserweiterung Anbau möglich falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige

Technischer Support