E / A-Erweiterungsmodul, Radioline, RAD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702290
2901537
2901538
2904035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

457.95 €

1 7 Arbeitstage --

449.17 €

1 68 Arbeitstage 99114.5

449.17 €

1 7 Arbeitstage 99114.5

488.66 €

1 46 Arbeitstage 99114.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der Analog Eingänge 0
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 0 Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON -
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB -
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0 Unterstützendes Protokoll für TCP/IP -
Unterstützendes Protokoll für ASI - Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN -
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS - Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus -
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn - Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET -
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme - Eingangsstrom falsch Eingang, Spannung falsch
Eingang, Widerstand falsch Eingang, Widerstandsthermometer falsch Eingang, Thermoelement falsch
Eingangssignal, konfigurierbar falsch Ausgangsstrom falsch Ausgang, Spannung falsch
Ausgangssignal konfigurierbar falsch Auflösung der Analogeingänge(Bit) - Auflösung der Analogausgänge(Bit) -
Art der elektrischen Anschluss - Schienenmontage möglich - Explosionsschutz - Kategorie für Gas -
Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit - Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety - Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP -
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA - Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO -
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p - Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0
Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0 Netzspannung DC(V) -|- Analog Eingänge konfigurierbar falsch
Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support