I / O-Modul, Axioline F, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2688064
2688077
2688080
2688417
2688491
2688501
2688527
2688556
2688598
2702072
2702464
2702525
2702911
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Unterstützendes Protokoll für LON Unterstützendes Protokoll für TCP/IP Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für SUCONET Eingangsstrom Eingang, Spannung Eingang, Widerstand Eingang, Widerstandsthermometer Eingang, Thermoelement Eingangssignal, konfigurierbar Ausgangsstrom Ausgang, Spannung Ausgangssignal konfigurierbar Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Unterstützendes Protokoll für SERCOS Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Analog Eingänge konfigurierbar Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar

560.77 €

1 81 Arbeitstage 53.680-------wahrwahrfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16----------wahrfalsch

560.77 €

1 88 Arbeitstage 53.600-------falschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalsch24----------falschfalsch

588.46 €

1 67 Arbeitstage 53.608-------falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrwahr-16---------falschwahr

560.77 €

1 95 Arbeitstage 53.600-------falschfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalsch24----------falschfalsch

387.69 €

1 7 Arbeitstage 3540-------wahrfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16----------wahrfalsch

387.69 €

1 81 Arbeitstage 3540-------falschwahrfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16----------wahrfalsch

401.54 €

1 7 Arbeitstage 3504-------falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrwahr-16---------falschwahr

387.69 €

1 88 Arbeitstage 3500-------falschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalsch24----------falschfalsch

387.69 €

1 74 Arbeitstage 3500-------falschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalsch24----------falschfalsch

408.46 €

1 89 Arbeitstage 3522-------wahrwahrfalschfalschfalschwahrwahrwahrwahr1616---------wahrwahr

685.38 €

1 61 Arbeitstage 53.600-------falschfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalsch24----------falschfalsch

747.69 €

1 81 Arbeitstage 53.680-------wahrwahrfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16----------wahrfalsch

560.77 €

1 74 Arbeitstage 3500falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch24-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 126.1 Tiefe(mm) 54 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Netzspannung DC Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Schienenmontage möglich wahr Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub -
Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch
Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Kategorie nach EN 954-1 -
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0 Fronteinbau möglich falsch
Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth -
Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0 Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0
Netzspannung DC(V) 19.2|30 Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support