I / O-Modul, Axioline F XC, AXL F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1035429
1035430
2701232
2701235
2701237
2702007
2702008
2702153
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Eingangsstrom Eingang, Spannung Eingang, Widerstand Eingang, Widerstandsthermometer Eingangssignal, konfigurierbar Ausgangsstrom Ausgang, Spannung Ausgangssignal konfigurierbar Auflösung der Analogeingänge
(Bit)
Auflösung der Analogausgänge
(Bit)
Analog Eingänge konfigurierbar Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert konfigurierbar

509.54 €

1 89 Arbeitstage 3522wahrwahrfalschfalschwahrwahrwahrwahr1616wahrwahr

477.69 €

1 68 Arbeitstage 3500falschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalsch24-falschfalsch

685.38 €

1 88 Arbeitstage 53.680wahrwahrfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16-wahrfalsch

685.38 €

1 88 Arbeitstage 53.600falschfalschwahrwahrfalschfalschfalschfalsch24-falschfalsch

713.08 €

1 7 Arbeitstage 53.608falschfalschfalschfalschfalschwahrwahrwahr-16falschwahr

477.69 €

1 82 Arbeitstage 3540wahrfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16-wahrfalsch

477.69 €

1 7 Arbeitstage 3540falschwahrfalschfalschwahrfalschfalschfalsch16-wahrfalsch

505.38 €

1 54 Arbeitstage 3504falschfalschfalschfalschfalschwahrwahrwahr-16falschwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 126.1 Tiefe(mm) 54 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Netzspannung DC Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0
Anzahl anderer HW-Schnittstellen 2 Unterstützendes Protokoll für TCP/IP - Unterstützendes Protokoll für ASI -
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn -
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme falsch
Eingang, Thermoelement falsch Art der elektrischen Anschluss Sonstige Schienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - IO Link Master falsch
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety -
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p -
Netzspannung AC 50 Hz(V) 0|0 Netzspannung AC 60 Hz(V) 0|0 Netzspannung DC(V) 19.2|30
Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM - Funkstandard UMTS -
SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support